Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1306 PCX Hub City Models - Series 1300 PCX
Bill of material
0230-45021_LA-L
PN
Part No.
0230-45021_LA-L
MN
Model Number
1306
PRIM
Primary
134
SEC
Secondary
136-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
0.625 Pulgada
BORE
Bore
0.625 Pulgada
DESCRIPTION
Description
1306 50/1 WR 48CZ 0.625
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Pulgada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.334 Pulgada
CD1
C.D.1
1.334 Pulgada
A
2.635 Pulgada
A1
2.635 Pulgada
B
1.186 Pulgada
B1
1.186 Pulgada
D
1.562 Pulgada
D1
1.562 Pulgada
E
4.870 Pulgada
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 Pulgada
I2
3.272 Pulgada
N
4.350 Pulgada
N2
3.875 Pulgada
D4
2.5125 Pulgada
S
0.750 Pulgada
T
2.250 Pulgada
T1
1.560 Pulgada
Z
3.000 Pulgada
PP
3.620 Pulgada
RR
0.237 Pulgada
SS
0.1875 Pulgada
TT
4.250 Pulgada
WW
5.220 Pulgada
XX
0.34375 Pulgada
YY
5.000 Pulgada
ZT
5.250 Pulgada
U
0.62625 Pulgada
X
X Keyway
1/4 X 1/8 Pulgada
Y
10-24NC x 1/4 Pulgada
Q1
3.990 Pulgada
Q2
3.120 Pulgada
WTL
Wt.
0 Lbs
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D