Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1306090000 - KLIPPON POK 162609 EX
Lista de materiales
Weidmueller 1306090000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1306090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 162609 EX
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de plástico Ex, Klippon POK (caja de poliéster vacía) 260 x 160 x 90 mm, Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, negro
DESCLONG
Description long
La caja de poliéster reforzado con fibra de vidrio ofrece una solución de alta calidad para la protección de componentes eléctricos. Esta caja es ideale cuando se requiere resistencia a la corrosión, a los impactos y cuando se necesita un elevado nivel de protección. Montaje directo en la caja o mediante una placa de montaje interna. Montaje en pared directo mediante agujeros de sujeción o pies de montaje
GTIN
GTIN-Code
4050118108255
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
1.767 kg
BAB577
depth
91 mm
BAA020
height
160 mm
BAF016
width
260 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D