Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1306090000 - KLIPPON POK 162609 EX
Спецификация
Weidmueller 1306090000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1306090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 162609 EX
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный пластиковый корпус, Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой) 260 x 160 x 90 mm, Полиэстер, армированный стекловолокном, необработанный, полированный, черный
DESCLONG
Description long
Корпус из полиэстера с армированием стекловолокном представляет собой высококачественное решение для защиты электрических компонентов. Этот корпус идеально подходит там, где требуются коррозионная стойкость, ударопрочность и высокая степень защиты. Установка непосредственно в корпусе или с использованием внутренней монтажной пластины. Возможен монтаж непосредственно на стену с помощью крепежных отверстий или монтажных опор.
GTIN
GTIN-Code
4050118108255
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
1.767 kg
BAB577
depth
91 mm
BAA020
height
160 mm
BAF016
width
260 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D