Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1306140000 - KLIPPON POK 256012 EX
Stückliste
Weidmueller 1306140000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1306140000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON POK 256012 EX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Kunststoffgehäuse, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) 600 x 250 x 120 mm, glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Das glasfaserverstärkte Polyestergehäuse bietet eine hochwertige Lösung für elektrischen Komponentenschutz. Das Gehäuse ist ideal für den Einsatz wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe Schutzart erforderlich ist. Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte. Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich.
GTIN
4050118108507
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyester, glasfaserverstärkt
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
5.508 kg
BAB577
Tiefe
121 mm
BAA020
Höhe
250 mm
BAF016
Breite
600 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D