Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1306140000 - KLIPPON POK 256012 EX
Nomenclature
Weidmueller 1306140000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1306140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 256012 EX
DESCSHORT
Description short
Boîtier en plastique Ex, Klippon POK (boîtier vide en polyester) 600 x 250 x 120 mm, Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, noir
DESCLONG
Description long
Le boîtier en polyester renforcé à la fibre de verre offre une solution haute qualité pour la protection de composants électriques. Les boîtiers sont indiqués partout où une bonne résistance à la corrosion, une bonne tenue aux chocs et un type de protection élevés sont nécessaires. Montage directement sur le boîtier ou par le biais d'une plaque de maintien interne. Montage directement sur le mur possible grâce à orifices de fixation ou aux pieds de montage
GTIN
GTIN-Code
4050118108507
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
5.508 kg
BAB577
depth
121 mm
BAA020
height
250 mm
BAF016
width
600 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D