Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1306L PCX Hub City Models - Series 1300 PCX
Bill of material
0230-45341_LA-L
PN
Part No.
0230-45341_LA-L
MN
Model Number
1306L
PRIM
Primary
134
SEC
Secondary
136-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
0.625 Pollici
BORE
Bore
0.625 Pollici
DESCRIPTION
Description
1306L 50/1 WR 48CZ 0.625
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Pollici
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.334 Pollici
CD1
C.D.1
1.334 Pollici
A
2.635 Pollici
A1
2.635 Pollici
B
1.186 Pollici
B1
1.186 Pollici
D
1.562 Pollici
D1
1.562 Pollici
E
4.870 Pollici
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 Pollici
I2
3.272 Pollici
N
4.350 Pollici
N2
3.875 Pollici
D4
2.5125 Pollici
S
0.750 Pollici
T
2.250 Pollici
T1
1.560 Pollici
Z
3.000 Pollici
PP
3.620 Pollici
RR
0.237 Pollici
SS
0.1875 Pollici
TT
4.250 Pollici
WW
5.220 Pollici
XX
0.34375 Pollici
YY
5.000 Pollici
ZT
5.250 Pollici
U
0.62625 Pollici
X
X Keyway
1/4 X 1/8 Pollici
Y
10-24NC x 1/4 Pollici
Q1
3.990 Pollici
Q2
3.120 Pollici
WTL
Wt.
0 Lbs
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D