Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1306L PCX Hub City Models - Series 1300 PCX
Bill of material
0230-45341_LA-L
PN
Part No.
0230-45341_LA-L
MN
Model Number
1306L
PRIM
Primary
134
SEC
Secondary
136-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
0.625 polegada
BORE
Bore
0.625 polegada
DESCRIPTION
Description
1306L 50/1 WR 48CZ 0.625
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 polegada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.334 polegada
CD1
C.D.1
1.334 polegada
A
2.635 polegada
A1
2.635 polegada
B
1.186 polegada
B1
1.186 polegada
D
1.562 polegada
D1
1.562 polegada
E
4.870 polegada
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 polegada
I2
3.272 polegada
N
4.350 polegada
N2
3.875 polegada
D4
2.5125 polegada
S
0.750 polegada
T
2.250 polegada
T1
1.560 polegada
Z
3.000 polegada
PP
3.620 polegada
RR
0.237 polegada
SS
0.1875 polegada
TT
4.250 polegada
WW
5.220 polegada
XX
0.34375 polegada
YY
5.000 polegada
ZT
5.250 polegada
U
0.62625 polegada
X
X Keyway
1/4 X 1/8 polegada
Y
10-24NC x 1/4 polegada
Q1
3.990 polegada
Q2
3.120 polegada
WTL
Wt.
0 Lbs
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D