Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1311750000 - RS 16IO 1W H Z
Спецификация
Weidmueller 1311750000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1311750000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS 16IO 1W H Z
DESCSHORT
Description short
Интерфейсный модуль с реле, LM2NZF 5.08mm, Пружинное соединение, Вставной разъем по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651, 20-полюсная вилка, 1-проводной, Светодиодный индикатор состояния на один канал: Нет, Развязка по каналам: Нет, Предохранитель на канал: Нет
GTIN
GTIN-Code
4050118114225
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAF726
rated current
1 A
AAM488
type of electrical connection, control side
spring-cage connection
AAT080
Pole number
20
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
72 mm
BAF016
width
46 mm
BAH005
rated voltage
50 V
AAF040
Mass
0.125 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D