Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1311780000 - RS 16IO 1W I-L H Z
Спецификация
Weidmueller 1311780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1311780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS 16IO 1W I-L H Z
DESCSHORT
Description short
Интерфейсный модуль с реле, LM2NZF 5.08mm, Пружинное соединение, Вставной разъем по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651, 20-полюсная вилка, 1-проводной, Светодиодный индикатор состояния на один канал: зеленый, Развязка по каналам: Да, Предохранитель на канал: Нет
GTIN
GTIN-Code
4050118114218
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAF726
rated current
1 A
AAM488
type of electrical connection, control side
spring-cage connection
AAT080
Pole number
20
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
72 mm
BAF016
width
110 mm
BAH005
rated voltage
24 V
AAF040
Mass
0.192 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D