Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1312000000 - RSM-16DI 24VDC S
Stückliste
Weidmueller 1312000000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1312000000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RSM-16DI 24VDC S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Relais, RSS, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 13 mA, 1-Draht
GTIN
4050118114447
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Schraubanschluss
AAT080
Polzahl
20
BAA020
Höhe
109 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
BAB577
Tiefe
72 mm
BAF016
Breite
124 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF040
Masse
0.343 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D