Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1312000000 - RSM-16DI 24VDC S
Nomenclature
Weidmueller 1312000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1312000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RSM-16DI 24VDC S
DESCSHORT
Description short
Module d’interface avec relais, RSS, Raccordement vissé, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 24 V DC ± 10%, 13 mA, 1 fil
GTIN
GTIN-Code
4050118114447
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
20
BAA020
height
109 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
72 mm
BAF016
width
124 mm
BAH005
rated voltage
24 V
AAF040
Mass
0.343 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D