Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1312430000 - PAP PDL4 BL
Stückliste
Weidmueller 1312430000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1312430000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PAP PDL4 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 100 mm x 1.5 mm, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118116021
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
blau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
AAF040
Masse
0.006 kg
BAA020
Höhe
100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D