Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1312580000 - IE-CD-V14MHYB-Y-MA
Спецификация
Weidmueller 1312580000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1312580000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-CD-V14MHYB-Y-MA
DESCSHORT
Description short
Корпуса для разъемов, IP65, Крепление на винтах
DESCLONG
Description long
Корпус для установки кабелей на месте эксплуатации.
GTIN
GTIN-Code
4050118115208
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
70 °C
BAA351
color
Silver
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.715 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D