Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1318750000 - SFR 3/21 MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 1318750000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1318750000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFR 3/21 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 3 - 3.7 mm, 5.8 mm, Полиамид 66, белый
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4050118124514
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
3.700 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
2.500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
1.500 mm
BAC732
Min. cable diameter
3 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
5.250 mm
BAA020
height
21 mm
BAF016
width
4.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D