Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1319040000 - WF 5/32
Lista materiałowa
Weidmueller 1319040000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1319040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WF 5/32
DESCSHORT
Description short
Złączka kołkowa, Przyłącze sworzniowe, 16 mm², 1000 V, 76 A, liczba przyłączeń: 1, M 5, TS 32, Ciemnobeżowy
DESCLONG
Description long
Zaciski dla obecnej transmisji. Przewodnik, który ma zostać podłączony jest zaprasowany z końcówką kablową i przymocowany do gwaintowanej śruby zasicku.
GTIN
GTIN-Code
4050118320084
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
76 A
AAP403
Number of contact points per level
1
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
76 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
2.430 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Bolt connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAG640
Assembly type
G track G32
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.022 kg
BAB577
depth
60.55 mm
BAA020
height
67 mm
BAF016
width
13 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D