Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1319040000 - WF 5/32
Спецификация
Weidmueller 1319040000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1319040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WF 5/32
DESCSHORT
Description short
Болтовая клемма, Болтовое соединение, 16 mm², 1000 V, 76 A, Количество соединений: 1, M 5, TS 32, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Клемма для передачи тока. Подключаемый кабель должен быть обжат с использованием кабельного наконечника и прикреплен к резьбовому болту клеммы.
GTIN
GTIN-Code
4050118320084
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
76 A
AAP403
Number of contact points per level
1
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
76 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
2.430 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Bolt connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAG640
Assembly type
G track G32
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.022 kg
BAB577
depth
60.55 mm
BAA020
height
67 mm
BAF016
width
13 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D