Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1319070000 - WF 10/32
Kusovník
Weidmueller 1319070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1319070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WF 10/32
DESCSHORT
Description short
Kolíková svorka, Připojení třmenem, 120 mm², 1000 V, 269 A, Počet připojení: 1, M 10, TS 32, Tmavě béžová
DESCLONG
Description long
Svorka pro proudový přenos. Připojovaný konektor je krimpovaný s kabelovým okem a připevněný ke šroubu svorky.
GTIN
GTIN-Code
4050118320077
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
269 A
AAP403
Number of contact points per level
1
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
269 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
8.610 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Bolt connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAG640
Assembly type
G track G32
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.088 kg
BAB577
depth
78.6 mm
BAA020
height
67 mm
BAF016
width
35.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D