Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1324020000 - IE-PS-M12X-P-FH
Lista materiałowa
Weidmueller 1324020000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1324020000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-PS-M12X-P-FH
DESCSHORT
Description short
Wtyczka okrągła (możliwość dostosowania) M12, Liczba biegunów: 8, Przyłącze ekranu: Tak
DESCLONG
Description long
Okrągłe złącza do indywidualnego montażu przewodów. Kompaktowa konstrukcja.
GTIN
GTIN-Code
4050118127782
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC076
Coding (head 1)
X-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
AAS467
Number of control contacts
8
AAT080
Pole number
8
BAC461
material of housing
Metal film
BAD993
shielded
Yes
BAH005
rated voltage
48 V
AAF040
Mass
0.034 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D