Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1327850000 - CC-M 30/60 2X3 AL
Stückliste
Weidmueller 1327850000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1327850000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC-M 30/60 2X3 AL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 60 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL) Anodized aluminium, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118132700
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Aluminium
AAF040
Masse
0.002 kg
BAB577
Tiefe
0.5 mm
BAA020
Höhe
30 mm
BAF016
Breite
60 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
76169990
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D