Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1327900000 - CC-M 15/45 2X3 AL
Lista materiale
Weidmueller 1327900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1327900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 15/45 2X3 AL
DESCSHORT
Description short
Siglatura dispositivi, 45 mm, Anodized aluminium, argento
DESCLONG
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4050118132748
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
45 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D