Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1327920000 - CC-M 15/45 2X3 ST
Stückliste
Weidmueller 1327920000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1327920000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC-M 15/45 2X3 ST
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 45 mm, Edelstahl 1.4301, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118132755
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.002 kg
BAB577
Tiefe
0.5 mm
BAA020
Höhe
15 mm
BAF016
Breite
45 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
83100000
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D