Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1328130000 - KLIPPON K51 EX RAL7001
Kusovník
Weidmueller 1328130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1328130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K51 EX RAL7001
DESCSHORT
Description short
Ex kovový kryt, 220 x 120 x 81 mm, Práškově lakované, Přírubová deska: Ne, Šrouby M6 torx z nerezové oceli s drážkou
DESCLONG
Description long
Kovové pouzdro pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Upevňovací otvory jsou umístěny mimo utěsněnou oblast. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
GTIN-Code
4050118132793
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
powder-coated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
1.428 kg
BAB577
depth
81 mm
BAA020
height
120 mm
BAF016
width
232.871 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D