Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1328130000 - KLIPPON K51 EX RAL7001
Lista materiałowa
Weidmueller 1328130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1328130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K51 EX RAL7001
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 220 x 120 x 81 mm, Powlekane proszkowo, Płytka kołnierzowa: Nie, wkręty M6 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4050118132793
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
powder-coated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
1.428 kg
BAB577
depth
81 mm
BAA020
height
120 mm
BAF016
width
232.871 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D