Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1328130000 - KLIPPON K51 EX RAL7001
Спецификация
Weidmueller 1328130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1328130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K51 EX RAL7001
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 220 x 120 x 81 mm, Порошковое покрытие, Фланцевая пластина: Нет, Винты M6 Torx со шлицем, нержавеющая сталь
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4050118132793
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
powder-coated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
1.428 kg
BAB577
depth
81 mm
BAA020
height
120 mm
BAF016
width
232.871 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D