Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1329630000 - KLIPPON K1 EX RAL7001
Kusovník
Weidmueller 1329630000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1329630000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K1 EX RAL7001
DESCSHORT
Description short
Ex kovový kryt, 70 x 70 x 45 mm, Práškově lakované, Přírubová deska: Ne, Šrouby M4 torx z nerezové oceli s drážkou
DESCLONG
Description long
Kovové pouzdro pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Upevňovací otvory jsou umístěny mimo utěsněnou oblast. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
GTIN-Code
4050118133820
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
powder-coated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.299 kg
BAB577
depth
45 mm
BAA020
height
83.453 mm
BAF016
width
69.983 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D