Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1329670000 - KLIPPON K3 EX RAL7001
Lista materiale
Weidmueller 1329670000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1329670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K3 EX RAL7001
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 165 x 70 x 45 mm, Rivestito a polvere, Piastra a flangia: No, M4 torx stainless steel screws with slot
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
4050118133837
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
powder-coated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.495 kg
BAB577
depth
45 mm
BAA020
height
70 mm
BAF016
width
178.377 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D