Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1329670000 - KLIPPON K3 EX RAL7001
Lista materiałowa
Weidmueller 1329670000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1329670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K3 EX RAL7001
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 165 x 70 x 45 mm, Powlekane proszkowo, Płytka kołnierzowa: Nie, wkręty M4 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4050118133837
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
powder-coated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.495 kg
BAB577
depth
45 mm
BAA020
height
70 mm
BAF016
width
178.377 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D