Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1329690000 - KLIPPON K32 EX RAL7001
Lista materiale
Weidmueller 1329690000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1329690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K32 EX RAL7001
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 250 x 80 x 55 mm, Rivestito a polvere, Piastra a flangia: No, M4 torx stainless steel screws with slot
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
4050118133745
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
powder-coated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.802 kg
BAB577
depth
55 mm
BAA020
height
80 mm
BAF016
width
263.254 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D