Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1329700000 - KLIPPON K4 EX RAL7001
Stückliste
Weidmueller 1329700000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1329700000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON K4 EX RAL7001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 130 x 82 x 72 mm, Pulverbeschichtet, Flanschplatte: Nein, M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4050118134209
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAF785
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
0.698 kg
BAB577
Tiefe
72 mm
BAA020
Höhe
82 mm
BAF016
Breite
143.054 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D