Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1329700000 - KLIPPON K4 EX RAL7001
Lista de materiales
Weidmueller 1329700000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1329700000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K4 EX RAL7001
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 130 x 82 x 72 mm, Revestimiento en polvo, Placa de fijación: No, M4 torx stainless steel screws with slot
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
4050118134209
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
powder-coated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.698 kg
BAB577
depth
72 mm
BAA020
height
82 mm
BAF016
width
143.054 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D