Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1329700000 - KLIPPON K4 EX RAL7001
Спецификация
Weidmueller 1329700000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1329700000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K4 EX RAL7001
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 130 x 82 x 72 mm, Порошковое покрытие, Фланцевая пластина: Нет, Винты M4 Torx со шлицем, нержавеющая сталь
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4050118134209
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
powder-coated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.698 kg
BAB577
depth
72 mm
BAA020
height
82 mm
BAF016
width
143.054 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D