Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1335140000 - SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
Спецификация
Weidmueller 1335140000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1335140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
DESCSHORT
Description short
Корпус, Ширина: 25.1 mm
DESCLONG
Description long
Корпус для электронных компонентов в виде комплекта.
GTIN
GTIN-Code
4050118138375
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
6.200 mm
BAF016
width
25.100 mm
AAF040
Mass
0.047 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85340019
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D