Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1341230050 - SAIE-M12S-5S0.5U HW
Nomenclature
Weidmueller 1341230050
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1341230050
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12S-5S0.5U HW
DESCSHORT
Description short
Connecteur rond, intégré (avec câble) Mâle, M12, Nombre de pôles: 5, 0.5 m, Presse-étoupes: PG 9, 0.25 mm², PUR/ PVC
DESCLONG
Description long
Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.
GTIN
GTIN-Code
4050118145526
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
Uncoated
AAB733
Cable length
0.500 m
AAC044
With thread
Yes
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS496
Screw-in thread
M12
AAS497
Wire insulation material
PUR
BAA419
Cross section of conductor
0.250 mm²
BAB392
certificate/approval
EAC
BAC461
material of housing
Zink print cast
BAH005
rated voltage
125 V
AAF040
Mass
0.038 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D