Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1344730000 - SAISW-4/8S-M12 4P A-ZF
Lista materiałowa
Weidmueller 1344730000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1344730000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAISW-4/8S-M12 4P A-ZF
DESCSHORT
Description short
Wtyczka okrągła (możliwość dostosowania) złącze męskie, kątowe, złącze sprężynowe, M12, 0.14 mm², 0.5 mm², 6 - 8 mm, Liczba biegunów: 4, Przyłącze ekranu: Tak
DESCLONG
Description long
Okrągłe złącza do indywidualnego montażu przewodów. Kompaktowa konstrukcja.
GTIN
GTIN-Code
4050118146905
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Male (plug)
AAB396
Design of housing surface
Plastic-coated
AAB408
Design of housing
angled
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS458
Conductor connection method
Spring pulley connection
AAS467
Number of control contacts
4
AAS491
External cable diameter, min.
6 mm
AAS492
External cable diameter, max.
8 mm
AAS493
Material used for the thread ring
Zink print cast
AAT080
Pole number
4
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
Yes
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.063 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D