Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1344740000 - SAIBW-4/8S-M12 4P A-ZF
Stückliste
Weidmueller 1344740000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1344740000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIBW-4/8S-M12 4P A-ZF
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) Buchse, gewinkelt, Zugfederanschluss, M12, 0.14 mm², 0.5 mm², 6 - 8 mm, Polzahl: 4, Schirmanschluss: Ja
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.
GTIN
4050118146912
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
kunststoffbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gewinkelt
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Federzuganschluss
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
4
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
6 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8 mm
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zink-Druckguss
AAT080
Polzahl
4
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.069 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D