Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1346610000 - UR20-EBK-ACC
Stückliste
Weidmueller 1346610000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1346610000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-EBK-ACC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endwinkel, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4050118151596
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
schwarz
AAF040
Masse
0.052 kg
BAB577
Tiefe
75.172 mm
BAA020
Höhe
118.902 mm
BAF016
Breite
19.403 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D