Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1349290000 - ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/4AN OR
Nomenclature
Weidmueller 1349290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1349290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/4AN OR
DESCSHORT
Description short
Séparateur (bloc de jonction) Flasque de fermeture et plaque intermédiaire, 57.5 mm x 54.75 mm, Orange
DESCLONG
Description long
Paroi de séparation électrique des blocs de jonction sur les connexions transversales adjacentes. Le séparateur est ausi utilisé pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4050118153477
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Séparateur (bloc de jonction)
BAB888
Design
Cover
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D