Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
135 PCX Hub City Models - 130 Series PCX
Bill of material
0230-00181
PN
Part No.
0230-00181
MN
Model Number
135
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
0.625
DESCRIPTION
Derscripton
135 5/1 A WR 48CZ 0.625
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Quill
ID
Input Diameter
0.500 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.334 英寸
A
2.635 英寸
B
1.186 英寸
D
1.562 英寸
E
4.082 英寸
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 英寸
I2
3.272 英寸
N
4.350 英寸
N2
3.875 英寸
S
4.500 英寸
T
2.250 英寸
U
0.62625 英寸
X
X Keyway
3/16 x 3/32
Y
Y Socket Setscrew
10-24NC x 1/4
Q1
3.990 英寸
Q2
3.120 英寸
AA
2.250 英寸
BB
1.1250 英寸
CC
1.625 英寸
DD
0.8125 英寸
EE
1/4-20UNC - 2B
FF
0.500 英寸
GG
0.500 英寸
HH
3.250 英寸
JJ
1.625 英寸
KK
2.000 英寸
LL
1.000 英寸
MM
5/16-18UNC -2B
NN
0.500 英寸
OO
0.500 英寸
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D