Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1355730000 - AP ZRV2.5 ZA
Спецификация
Weidmueller 1355730000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1355730000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP ZRV2.5 ZA
DESCSHORT
Description short
Торцевая и разделительная пластина для клемм, Концевая и промежуточная пластина, 114.52 mm x 5.1 mm, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Концевая и промежуточная пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Эта пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4050118165326
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
5.100 mm
AAF040
Mass
0.011 kg
BAA020
height
114.522 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D