Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1370370000 - SAKAP 16 BL
Stückliste
Weidmueller 1370370000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1370370000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAKAP 16 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) 50 mm x 1.5 mm, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118178739
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
blau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
AAF040
Masse
0.003 kg
BAA020
Höhe
50 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D