Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1378160000 - ADP 4/300
Спецификация
Weidmueller 1378160000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1378160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ADP 4/300
DESCSHORT
Description short
Крышка клеммы, PA 66, прозрачный, Высота: 7.4 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 2.85 mm
DESCLONG
Description long
Клеммная крышка для защиты от касания, попадания пыли или влаги
GTIN
GTIN-Code
4008190183851
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Крышка клеммы
BAB888
Design
Крышка клеммы
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39162000
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D