Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1378720000 - DEK 5/6 PLUS MC NE OR
Stückliste
Weidmueller 1378720000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1378720000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DEK 5/6 PLUS MC NE OR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, orange
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118180138
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
6 mm
BAA351
Farbe
orange
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
2.373 mm
BAA020
Höhe
5.2 mm
BAF016
Breite
6.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D