IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
13840S10C
Caster Concepts
Casters
138_series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/138_series/138_series_aluminum_asmtab.prj},{NB=138-40S10-50-SD10},{SERIES=138},{CT=Swivel Caster},{TP=11 x 9},{WD=10},{WM=50},{WB=},{SLOP=0},{PPATH=aluminum/138_series_aluminum_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
138 Series Aluminum - Heavy Duty Shock Absorbing Caster
Bill of material
13840S10C
PN
Reference Number
13840S10C
DESC
Item Description
138-40S10-50-SD1
SERIES
Series
138
CT
Caster Type
Swivel Caster
TP
Top Plate
11 x 9
WD
Wheel Dia.
10
인치
WM
Wheel Material
Mold on Rubber
Poly on Aluminum
Mold on Rubber
Poly on Aluminum
WB
Wheel Brake
N/A
N/A
SLO
Swivel Lock
with Swivel Dampner
NY
Notched Yoke
N/A
SLOP
Lock Position
0
0
A
A Swivel Radius
10
인치
B
B Deflection Range
2 1/2
인치
C
C Non-Flexed Height
15 3/4
인치
D
D Full-Flexed Height
13 1/4
인치
E
E Bolt Hole Spacing
9 3/4
인치
F
F Bolt Hole Spacing
7
인치
G
G Plate Dimensions
11
인치
H
H Plate Dimensions
9
인치
I
I Plate Dimensions
5/8
인치
J
J Bolt Size
5/8
인치
WEIGHT
Approx Weight in Pounds
90
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D