Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1391000000 - KLIPPON COPL 162609
Stückliste
Weidmueller 1391000000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1391000000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON COPL 162609
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Erdungsplatten (Gehäuse) Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) 339 x 60.5 x 0.8 mm, Messing, glänzend, unbehandelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Erdungsplatte in abgewinkelter Form für den Einsatz von Metallverschraubungen in Kunststoffgehäusen und der Konstruktion von EMV-Anwendungen.
GTIN
4050118191318
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.026 kg
BAB577
Tiefe
60.5 mm
BAA020
Höhe
112.885 mm
BAF016
Breite
229.285 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D