Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1391020000 - KLIPPON COPL 165609
Stückliste
Weidmueller 1391020000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1391020000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON COPL 165609
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Erdungsplatten (Gehäuse) Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) 656 x 60.5 x 0.8 mm, Messing, glänzend, unbehandelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Erdungsplatte in abgewinkelter Form für den Einsatz von Metallverschraubungen in Kunststoffgehäusen und der Konstruktion von EMV-Anwendungen.
GTIN
4050118191134
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.050 kg
BAB577
Tiefe
60.5 mm
BAA020
Höhe
145.77 mm
BAF016
Breite
258.285 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D