Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1392390000 - SAI-WDF-3P-M8
Stückliste
Weidmueller 1392390000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1392390000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-WDF-3P-M8
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 3, Codierung: M8 = keine, M8 Buchse, M8 Stift, 30 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.
GTIN
4050118192766
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC076
Codierung (Kopf 1)
ohne
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
AAF040
Masse
0.021 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D