Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1392390000 - SAI-WDF-3P-M8
Lista de materiales
Weidmueller 1392390000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1392390000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF-3P-M8
DESCSHORT
Description short
Adaptador para sensores y actuadores, Número de polos: 3, Codificación: M8 = ninguno, Conector hembra M8, Conector macho M8, 30 V
DESCLONG
Description long
Adaptador para la distribución y la transferencia de señales eléctricas a un dispositivo periférico posterior.
GTIN
GTIN-Code
4050118192766
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.021 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D