Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1392390000 - SAI-WDF-3P-M8
Lista materiałowa
Weidmueller 1392390000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1392390000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF-3P-M8
DESCSHORT
Description short
Adapter czujnik-siłownik, Liczba biegunów: 3, kodowanie: M8 = żadna, Złącze żeńskie M8, Kołek M8, 30 V
DESCLONG
Description long
Adapter do dystrybucji i przesyłania sygnałów elektrycznych do urządzeń peryferyjnych znajdujących się za urządzeniem peryferyjnym.
GTIN
GTIN-Code
4050118192766
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.021 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D