Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1392390000 - SAI-WDF-3P-M8
Спецификация
Weidmueller 1392390000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1392390000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF-3P-M8
DESCSHORT
Description short
Переходник датчика/исполнительного устройства, Количество полюсов: 3, Кодировка: M8 = отсутствует, Гнездо M8, Штекер M8, 30 V
DESCLONG
Description long
Адаптер для распределения и передачи электрических сигналов к нижестоящему периферийному устройству.
GTIN
GTIN-Code
4050118192766
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.021 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D