Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1392400000 - SAI-WDF-4P-M8
Kusovník
Weidmueller 1392400000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1392400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF-4P-M8
DESCSHORT
Description short
Adaptér snímač–akční člen, Počet pólů: 4, Kódování: M8 = ne, M8 konektor samice, M8 konektor samec, 30 V
DESCLONG
Description long
Adaptér pro distribuci a přenos elektrických signálů na následné periferní zařízení.
GTIN
GTIN-Code
4050118192773
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.023 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D